メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA2S4704は、高性能アプリケーション向けに設計されたルネサスのミックスドシグナルセンサICファミリの製品です。 測定されたインピーダンスからキャパシタンスとコンダクタンスの情報を導き出し、広い周波数範囲にわたって正確な判断を可能にします。 この柔軟性により、特定の環境条件やアプリケーション条件に合わせた同相センサコンポーネントと直交位相センサコンポーネントの測定が可能になります。

このデバイスは、接続されたセンサまたはソースに基づいて測定レートを最大限にする設定可能な測定スキームを備えています。 測定は、事前に定義された一連の設定を使用して、要求に応じて開始することができます。 取得したIQデータは、SPIインターフェースを介して送信されます。

このRAA2S4704は、優れた電磁両立性とさまざまな診断機能を備えているため、要求の厳しい車載環境に最適です。 そのセンサー入力は短絡から保護されており、車載アプリケーションで一般的な過電圧条件に耐えるように設計されています。

特長

  • 最大7つの測定チャンネル(SIO)において、インピーダンスの同相成分および直交相成分に比例した測定値により、インピーダンス計算用のデータを提供
  • 7 つのチャネルはすべて同等であり、最大3つのチャンネルを同時にアクティブにすることができます
  • 測定周波数は50kHzから150kHzまで調整可能
  • 内部および外部温度センサを装備
  • SIO入力、ゲイン、平均化、励振周波数のオプションを含む、最大16の柔軟な測定スキームを提供
  • 拡張可能な10の測定範囲、最大3200pFの静電容量に対応
  • 温度補償(TC)を含む、最大±1.5%FSの高精度な直線性
  • 平均化なしで最大5fF/LSBの感度
  • 3.3Vおよび5V電源に対応し、省電力モードも搭載
  • 18Vまでの過電圧に耐える堅牢な入力チャネル(最大1時間の寿命)
  • ISO 26262:2018 ASIL-Bセンサーおよび自己監視要件に準拠
  • バックグランドデータの取得により、自己監視とセンサ診断が可能
  • RC発振器内蔵、外部クロック入力のオプションあり
  • ICキャリブレーションデータとトレーサビリティデータ用NVM
  • 周囲温度範囲: -40 °C から 105 °C
  • AEC-Q100認定QFN24パッケージ

製品比較

アプリケーション

  • ハンズオフ検知(HOD)
  • 容量センシングとインピーダンス測定

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 545 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング

RAA2S4704 Multi-Channel Impedance Measurement IC Overview

The RAA2S4704 is a mixed-signal sensor IC, designed for high-performance applications. It derives capacitance and conductance information from measured impedance, allowing for accurate assessments across a wide frequency range. It offers excellent electromagnetic compatibility and a range of diagnostic features, making it ideal for demanding automotive environments.