指先での精度、比類のない感度
ルネサスの先進的なインピーダンスセンサで正確な測定性能を引き出します。 高感度と広い周波数範囲を特長とするこれらのセンサは、電気的インピーダンスの検出と分析において比類のない精度を提供します。
品質へのこだわり
ルネサスは、あらゆる条件で完璧な性能を確保するために、厳格なテストと品質保証プロセスを経た製品を提供することをお約束します。 インピーダンスセンサは、一歩先を行くために必要な多様性と信頼性を提供します。
一貫した信頼性の高いパフォーマンス
産業オートメーションで使用する場合でも、キャビン内センシングで使用する場合でも、センサはノイズと干渉を最小限に抑え、プロセス手法の決定づけを強化し一貫した結果を提供します。
複数の診断機能
包括的な評価を容易にするように設計されたルネサスのインピーダンスセンサは、高度な診断機能を備えています。 インピーダンスのばらつきを分析することで、潜在的な問題をエスカレーションする前に検出できるデータを提供し、時間を節約し、コストを削減するプロアクティブなメンテナンスを可能にします。