メインコンテンツに移動

車載用センサ

ルネサスは、光センシング、位置センシング、車載用センサシグナルコンディショニング(SSC)などのセンサ製品を提供しています。

ルネサスの車載用オプトエレクトロニクス製品ポートフォリオには、車載用アンビエントライトセンシング、バックライトおよび照明制御、防眩ミラーシステムに最適なアナログ出力光センサ(電圧出力)およびデジタル出力光センサが含まれます。 当社の車載用誘導型位置センサICは、さまざまな高速モータ制御アプリケーションに使用できます。 また、低消費電流を必要とする過酷な車載環境に耐えるよう最適化された、クラス最高の車載センサシグナルコンディショニング(SSC)ICも取り揃えています。

カテゴリ

プロダクトセレクタ: 車載用センサ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 9.16 MB
カタログ PDF 10.05 MB 英語 , 简体中文
2件

ビデオ&トレーニング

Inductive Position Sensing with IPS2550

The IPS2550 is an AEC-Q100 Grade 0 automotive-qualified, inductive position sensor IC can be used for high-speed motor commutation up to 600krpm electrical in the most challenging automotive functional safety-critical applications.

ツール&リソース