メインコンテンツに移動

LiDARセンサー

優れた精度、シームレスな統合、独自の安全機能

データ収集とマッピングのニーズを再構築するように設計された当社のLiDARセンサーを使用して、自動車および産業用アプリケーションにおける高度な物体検出の将来の可能性を明らかにします。

 

組み込みシナジー

当社のLiDAR製品は、 R-Car SoCファミリーとシームレスに統合できるように設計されており、車載用と産業用の両方のアプリケーションに最適なパフォーマンスを保証します。 この相乗効果により、幅広いシナリオで完全な垂直使用が保証され、効率的で信頼性の高いソリューションが提供されます。

波形録音

光検出器から正確な光電流波形をサンプリングして記録し、詳細な分析を確実にして性能と信頼性を向上させます。

包括的な統合

機能安全、マルチチャネルサポート、コスト最適化設計を統合することで、当社のLiDAR製品は、全体的な部品コストを削減しながら比類のない統合レベルを提供し、市場での独自の地位を確立しています。

プロダクトセレクタ: LiDARセンサー

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ツール&リソース