メインコンテンツに移動

扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)とハンズオフ検出による安全性の向上

画像
Andre Pereira
アンドレ・ペレイラ
シニアプロダクトマネージャー
Published: February 21, 2025

ドライバーエンゲージメントと安全上の課題を解決

自動車業界は進化しており、特に先進運転支援システム(ADAS)を搭載した車両において、ドライバー従事のための高感度マルチチャンネルインピーダンス測定ソリューションには大きな市場ギャップがあります。 現在、既存のソリューションでは、正確なドライバーのモニタリングとインタアクションに必要な感度と信頼性を提供できていないことがよくあります。

ルネサスのRAA2S4704インピーダンスセンシングICは、ADAS搭載車両のドライバーの安全を確保するために不可欠な革新的なヒューマンマシンインターフェース(HMI)と高度なハンズオフ検出(HOD)能力を提供することで、このニーズに対応します。 この革新的なICは、既存の静電容量のみの測定方法と比較して優れた精度と信頼性を提供し、システム設計を簡素化し、外付け部品の必要性を最小限に抑えることでコストを削減します。

この新しいマルチチャンネルインピーダンス測定ICは、ハンズオフ検出(HOD)システムの鍵となります。 広い周波数範囲で静電容量とコンダクタンスを測定することで、高い感度と精度を実現し、市場に出回っている他の製品と比較して高度な検出を保証します。 この方法は、インピーダンス測定がステアリングホイールに接触するさまざまな物体をより総合的に判断し、より正確で信頼性の高い検出につながるため、静電容量のみの測定よりも優れています。 さらに、この独自のICソリューションは、高電圧保護とAEC-Q100認定により、過酷な自動車環境向けに最適化されています。 効率的なデータ収集のために最大16の測定構成をサポートし、ISO 26262 ASIL-Bに準拠した自己監視およびセンサ診断が含まれています。

ハンズオフ検出の役割

HODは、ADAS機能が作動した際、ドライバーとステアリングホイール間の相互作用を監視することで、ドライバーが運転に従事しているか請け負っています。 ステアリングホイールのセンサーを通じて電気インピーダンスレベルの変化を継続的に追従し、ドライバーの手がホイールにあるかどうかを判断するためのリアルタイムのフィードバックを提供します。

  • ハンズオフおよびハンズオン検出: ドライバーがハンドルを握ったことを認識します。
  • ジェスチャコントロール: スイッチ(ウィンカー、A / C、音量など)を単一/複数のタップまたはスライドジェスチャに置き換えます。
画像
Showing the position of a driver’s hands on the steering wheel where impedance sensors are located image
インピーダンスセンサーが配置されているステアリングホイール上のドライバーで手の位置を表示

一目みただけの利点

  • 安全性の向上: このテクノロジーは、正確なドライバー監視を請け負い、運転支援シナリオでドライバーの離脱に伴うリスクを軽減します。
  • コスト効率: 外付け部品の要件を最小限に抑えることで、システム設計が簡素化され、全体的なコストが削減されます。
  • 正確なパフォーマンス: 高感度と高度な検出能力は、手袋をはめた手や接触が制限されているなどの困難な状況でも確実に機能します。
  • 合理化された開発: 自己監視と診断により、ソフトウェアへの要求が減り、処理リソースが解放されるため、開発者は時間を節約できます。

より安全な自動車技術の未来を牽引

ルネサスのインピーダンスセンシングICは、自動車業界の最も差し迫った課題の1つである、高度なADAS搭載車両でのドライバーとしての従事を確保するための強力なソリューションを提供します。 ハンズオフ検出や直感的なHMIシステムなどのテクノロジーは、安全性を高め、運転技能を向上させるために不可欠です。 ルネサスのインピーダンスセンサは、高感度、堅牢な性能、高度な診断、および大幅なコストメリットを提供し、自動車技術におけるより安全で理想の未来への道を切り開きます。

リソース

この記事をシェアする