メインコンテンツに移動

概要

説明

このRAA278830は、ISO 26262 ASIL Bに対応した車載ディスプレイシステムの設計に必要とされる多くの機能を統合したデュアルLVDS(OpenLDI)LCDビデオプロセッサです。 ヘッドアップディスプレイ(HUD)、デジタルインストルメントクラスタ、カメラモニタリングシステム(CMSおよび電子ミラー)に最適化されたこのRAA278830は、シグナルインテグリティに加えて、ビデオコンテンツの異常診断を提供します。 内部の診断機能および測定エンジンは、入力された画像の固着、色の異常、破損したビデオ画像、およびドライバーの視界を妨げる可能性のある点滅、ちらつき、ビデオ画像(HUDシステムの場合)を検出できます。

特長

  • デュアルOpenLDI入力/出力
    • 入力は1チャネルあたり最大150MHzをサポート
    • 出力は1チャネルあたり最大104MHzをサポート
  • ISO 26262機能安全*
    *機能安全アセスメントは2025年第2四半期に完了する予定です。
    • CRC、パリティ、BIST、およびデータパス全体に実装された冗長性セーフティメカニズム
  • ビデオ診断機能
    • ビデオ タイミング、シグナル インテグリティ、コンテンツの入出力監視
    • ちらつき、点滅、オクルージョン、グレア検出
  • スペクトラム拡散により、システム・レベルのEMIプロファイルを低減
  • 優れた画質を実現するイメージエンハンスメントエンジン
  • デュアルホストインターフェース:I2CおよびSPI(構成可能)
  • SPI-Flashベースのオンスクリーンディスプレイ(OSD)と埋め込みフォントベースのOSD
    • SPIブート機能(SPIフラッシュからブート、MCUは不要)
    • フェイルセーフなOTA(Over-The-Air)アップデートのためのマルチバンクをサポート
  • スペース効率の高い72SCQFN、10mm x 10mm
  • AEC-Q100グレード 2認定

製品比較

アプリケーション

  • ヘッドアップ ディスプレイ (HUD)
  • デジタルインストルメントクラスタ
  • 電子ミラー(eMirrors)を含むカメラ監視システム(CMS)

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 92 KB
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.48 MB
2件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RAA278830 LVDS Video Diagnostics Bridge IC Overview

The RAA278830 is an ASIL B LVDS OpenLDI video diagnostics bridge IC for critical automotive display systems. It integrates the features necessary to design an ISO 26262 ASIL B automotive display system. It’s optimized for heads-up displays (HUD), digital instrument clusters, camera monitoring systems (CMS), and electronic mirrors (eMirrors).