メインコンテンツに移動

概要

説明

The 72T3695 is a 32K x 36 TeraSync 2.5V FIFO memory with clocked read and write controls and a flexible Bus-Matching x36/x18/x9 data flow. TeraSync FIFOs are particularly appropriate for network, video, telecommunications, data communications and other applications that need to buffer large amounts of data and match busses of unequal sizes. There are two possible timing modes of operation with these devices: IDT Standard mode and First Word Fall Through mode.

特長

  • User selectable HSTL/LVTTL Input and/or Output
  • 2.5V LVTTL or 1.8V, 1.5V HSTL Port Selectable Input/Output voltage
  • 3.3V Input tolerant
  • Program programmable flags by either serial or parallel means
  • Big-Endian/Little-Endian user selectable byte representation
  • Auto power down minimizes standby power consumption
  • Master Reset clears entire FIFO
  • Partial Reset clears data, but retains programmable settings
  • Empty, Full and Half-Full flags signal FIFO status
  • Output enable puts data outputs into high impedance state
  • JTAG port, provided for Boundary Scan function
  • Available in 208-pin and 240-pin PBGA packages
  • Easily expandable in depth and width
  • Independent Read and Write Clocks (permit reading and writing simultaneously)
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 456 KB
EOL通知 PDF 546 KB
EOL通知 PDF 548 KB
製品変更通知 PDF 24 KB
製品変更通知 PDF 80 KB
製品変更通知 PDF 38 KB
製品変更通知 PDF 211 KB
製品変更通知 PDF 26 KB
製品変更通知 PDF 274 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models