概要
説明
Not recommended for new designs. Please use 74FCT388915T instead.
特長
- 0.5 MICRON CMOS Technology
- Input frequency range: 10MHz – f2Q Max. spec (FREQ_SEL = HIGH)
- Max. output frequency: 133MHz
- Pin and function compatible with MC88915
- Five non-inverting outputs, one inverting output, one 2x output, one ÷2 output
- all outputs are TTL-compatible
- Output Skew < 500ps (max.)
- Duty cycle distortion < 500ps (max.)
- Part-to-part skew: 0.55ns (from tPD max. spec)
- 64/–15mA drive at TTL output voltage levels
- Available in PLCC and SSOP packages
- Not Recommended for New Design
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。