メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
74LVCH16646A - 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver/Register with 3-State Outputs, 5.0V Tolerant I/O, and Bus-Hold
This part is not a pin for pin replacement, consult the data sheet for details

概要

説明

This product is obsolete.

製品比較

アプリケーション

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models