メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
8T49N004I - Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 4-Outputs

概要

説明

The 844004I-01 is a 4 output LVDS Synthesizer optimized to generate Ethernet reference clock frequencies. Using a 25MHz 18pF parallel resonant crystal, the following frequencies can be generated based on the 2 frequency select pins (F_SEL[1:0]): 156.25MHz, 125MHz and 62.5MHz. The 844004I-01 uses IDT's 3rd generation low phase noise VCO technology and can achieve <1ps typical rms phase jitter, easily meeting Ethernet jitter requirements. The 844004I-01 is packaged in a small 24-pin TSSOP package.

特長

  • Four LVDS output pairs
  • Selectable crystal oscillator interface or LVCMOS/LVTTL single-ended input
  • Supports the following output frequencies: 156.25MHz, 125MHz, 62.5MHz
  • VCO range: 560MHz - 680MHz
  • RMS phase jitter @ 156.25MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz - 20MHz): 0.41ps (typical)
  • Full 3.3V or 2.5V supply modes
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package
  • NRND – Not Recommended for New Designs 

  • For new designs use 8T49N004I

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models