概要
説明
IDT953008 is a 56-pin clock chip for P4 type processors with PCI Express.
特長
- 2 - 0.7V current-mode differential CPU pairs
- 10 - PCI, 33MHz
- 2 - REF, 14.318MHz
- 3 - 3V66, 66.66MHz
- 1 - 48MHz
- 1 - 24/48MHz selectable output
- 3 - PCI ExpressTM 0.7V current mode differential pairs
- 1 CPU/PCI Express 0.7 current mode selectable
- differential pair
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 203 KB | |
製品変更通知 | PDF 157 KB | |
EOL通知 | PDF 1016 KB | |
製品変更通知 | PDF 35 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
その他資料 | PDF 61 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。