概要
説明
IDT954119 follows Intel CK410 Yellow Cover specification. This clock synthesizer provides a single chip solution for next generation P4 Intel processors and Intel chipsets. IDT954119 is driven with a 14.318MHz crystal.
特長
- 2 - 0.7V current-mode differential CPU pairs
- 1 - 0.7V current-mode differential SRC pair
- 6 - PCI (33MHz)
- 3 - PCICLK_F, (33MHz) free-running
- 1 - USB, 48MHz
- 1 - 24/48 MHz
- 1 - DOT, 96MHz, 0.7V current differential pair
- 2 - REF, 14.318MHz
- 5 - PCI-Express 0.7V current differential pairs
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 166 KB | |
製品変更通知 | PDF 157 KB | |
EOL通知 | PDF 1016 KB | |
製品変更通知 | PDF 35 KB | |
製品変更通知 | PDF 484 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
その他資料 | PDF 61 KB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。