メインコンテンツに移動

概要

説明

2.5V Wide Range Frequency DDR1 Clock Driver (45MHz - 233MHz)

特長

  • Low skew, low jitter PLL clock driver 
  • 1 to 10 differential clock distribution (SSTL_2) 
  • Feedback pins for input to output synchronization 
  • PD# for power management 
  • Spread Spectrum-tolerant inputs 
  • Auto PD when input signal removed 
  • Choice of static phase offset available, for easy board tuning

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models