メインコンテンツに移動

概要

説明

 

Recommended Application: Industrial temperature CK505-compatible clock
 
Key Specifications:
• CPU outputs cycle-cycle jitter < 85ps
• SRC output cycle-cycle jitter < 125ps
• PCI outputs cycle-cycle jitter < 250ps
• +/- 100ppm frequency accuracy on all outputs

特長

  • Fully integrated Vreg
  • Differential outputs have integrated series resistors to give ZO = 50 Ohms
  • Supports spread spectrum modulation, 0 to-0.5% down spread
  • Supports CPU clks up to 400MHz
  • Uses external 14.318MHz crystal, external crystal load caps are required for frequency tuning
  • 2 - CPU differential push-pull pairs
  • 4 - SRC differential push-pull pairs
  • 1 - CPU/SRC selectable differential push-pull pair
  • 1 - DOT96/SRC selectable differential push-pull pair
  • 1 - 27M/SRC/SE selectable pair
  • 1 - SRC/SATA selectable differential push-pull pair
  • 5 - PCI, 33MHz
  • 1 - PCI_F 33MHz free running
  • 1 - USB, 48MHz
  • 1 - REF, 14.31818MHz

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 318 KB
EOL通知 PDF 938 KB
EOL通知 PDF 909 KB
製品変更通知 PDF 983 KB
製品変更通知 PDF 95 KB
製品変更通知 PDF 50 KB
製品変更通知 PDF 398 KB
製品概要 PDF 578 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models