概要
説明
CK505 clock, 56-pin Intel Yellow Cover part
特長
- 2 - CPU differential low power push-pull pairs
- 7- SRC differential low power push-pull pairs
- 1 - CPU/SRC selectable differential low power push-pull pair
- 1 - SRC/DOT selectable differential low power push-pull pair
- 5 - PCI, 33MHz
- 1 - PCI_F, 33MHz free running
- 1 - USB, 48MHz
- 1 - REF, 14.318MHz
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。