ADC1002S020 demo board
Our ADC demo board is suitable for dynamic performance evaluations. A data-acquisition board can be used during design and prototype to analyze ADC performance.
Our ADC demo board is suitable for dynamic performance evaluations. A data-acquisition board can be used during design and prototype to analyze ADC performance.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TQFP | 32 | I | Yes | Tray | ||
TQFP | 32 | I | Yes | Reel |