概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
Renesas' transistors have a built-in resistor in the base or between the base and the emitter, enabling the reduction of mounting area and the number of parts.
特長
- Up to 0.7 A current drive available
- On-chip bias resistor
- Low power consumption during drive
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。