概要
説明
The LDS6100 PureTouch® capacitive touch sensor IC is a highly accurate solution for capacitive touch sensor applications, supporting a wide variety of possible touch input types including buttons, scroll wheels, and sliders. The device contains 20 capacitive sensor input pins, 10 of which may be optionally configurable as Direct Communication Mode (DCM) outputs to emulate mechanical button operation.
特長
- 20 touch sensor channels
- 2ms update rate per active sensor
- Built-in Slider/Scroll Support
- Configurable hysteresis and debounce
- 1.65-5.5v supply voltage
- <125uW (full power), <50uW (low power)
- I2C, SPI, SMBus serial I/F options with VDDIO
- DCM Outputs
- TQFN and SSOP packages available
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 711 KB | |
EOL通知 | PDF 56 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.77 MB | |
その他資料 | PDF 19 KB | |
パンフレット | PDF 1022 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。