メインコンテンツに移動

概要

説明

The LDS6104 PureTouch® capacitive touch sensor IC is a highly accurate solution for capacitive touch sensor applications, supporting a wide variety of possible touch input types including buttons, scroll wheels, and sliders. The device contains 8 capacitive sensor input pins, 4 of which may be optionally configurable as Direct Communication Mode (DCM) outputs to emulate mechanical button operation.

特長

  • 8 touch sensor channels
  • 2ms update rate per active sensor
  • Built-in Slider/Scroll Support
  • Configurable hysteresis and debounce
  • 1.65-5.5v supply voltage
  • <125uW (full power), <50uW (low power)
  • I2C, SPI, SMBus serial I/F options with VDDIO
  • DCM Outputs
  • TQFN and SSOP packages available

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 711 KB
EOL通知 PDF 56 KB
アプリケーションノート PDF 1.77 MB
その他資料 PDF 19 KB
レポート PDF 227 KB
パンフレット PDF 1022 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models