概要
説明
The LDS6128 PureTouch® capacitive touch sensor IC is a highly integrated solution that includes an integrated keypad LED driver with integrated visual effects. The device contains 16 capacitive sensor input pins, 8 of which may also be optionally configured for use as keypad LED drivers, with the other 8 optionally configurable as Direct Communication Mode (DCM) outputs to emulate mechanical button operation.
特長
- 16 touch sensor channels
- 2ms update rate per active sensor
- Built-in Slider/Scroll Support
- Configurable hysteresis and debounce
- Integrated LED drivers with configurable visual effects
- 1.65-5.5v supply voltage
- <125uW (full power), <50uW (low power)
- I2C, SPI, SMBus serial I/F options with VDDIO
- DCM Outputs
- TQFN and SSOP packages available
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 711 KB | |
EOL通知 | PDF 56 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.77 MB | |
その他資料 | PDF 19 KB | |
レポート | PDF 240 KB | |
パンフレット | PDF 1022 KB | |
6 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。