概要
説明
The MK1574-01 is a Phase-Locked Loop (PLL) based clock synthesizer, which accepts an 8 kHz clock input as a reference, and generates many popular communications frequencies. All outputs are frequency locked together and to the input. This allows for the generation of locked clocks to the 8 kHz backplane clock, simplifying clock generation and distribution in communications systems.
特長
- 3.3 volt operation
- Packaged in 16-pin SOIC
- Available in Pb (lead) free package
- Accepts 8 kHz input clock
- Output clock rates include T1, E1, T2, E2
- Available in commercial (0
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。