概要
説明
The MK3807-01 is a low skew 3.3V, 1 to 10 fanout buffer. The large fanout from a single input line reduces loading on the input clock. The TTL level outputs reduce noise levels on the part. Typical applications are clock and signal distribution.
特長
- Packaged in 20-pin SSOP
- Pb (lead) free package
- 1 to 10 fanout buffer
- Maximum skew between outputs of same package 0.35ns
- Maximum skew between outputs of different packages 0.75ns
- Max propagation delay of 3.8ns
- Operating voltage of 3.3V
- Advanced, low-power, CMOS process
- Industrial temperature range -40 °C to +85 °C
- Hysteresis on all inputs
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Clock and signal distribution
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。