メインコンテンツに移動

概要

説明

The NX6351GP series is a 1 270/1 290/1 310/1 330/1 350 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) laser diode with InGaAs monitor PIN-PD.

特長

  • Optical output power: PO = 8.5 mW
  • Low threshold current: Ith = 7 mA
  • Differential efficiency: ηd = 0.35 W/A
  • Wide operating temperature range: TC = −40 to +85°C
  • InGaAs monitor PIN-PD
  • CAN package: φ 5.6 mm
  • Focal point: 10.2 mm

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 826 KB
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models