概要
説明
The NX8350TS is a 1 271 to 1 331 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) laser diode TOSAs (transmitter optical subassembly) with InGaAs monitor PIN-PD in an LC receptacle type package designed for CFP transceiver.
特長
- Internal optical isolator
- Peak emission wavelength: 1 271/1 291/1 311/1 331 nm
- Optical output power: Pf = 2 dBm
- Low threshold current: Ith = 8 mA TYP. @ TC = 25°C
- Wide operating temperature range: TC = −5 to +85°C
- InGaAs monitor PIN-PD
- IEEE802.3ba compliant
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。