概要
説明
The NX8602BF-AA is a 1 650 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) pulsed laser diode coaxial module with single mode fiber. This module is specified to operate under pulsed condition and designed for light source of Optical Time Domain Reflectometer (OTDR).
特長
- Distributed Feed-Back (DFB) pulsed laser diode
- High output power: Pf = 80 mW @ IFP = 450 mA, PW = 10 μs, Duty = 1%
- Wavelength: λp = 1 650 nm
- Single mode fiber pigtail
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。