メインコンテンツに移動

概要

説明

The P9240A is a 15W, magnetic induction wireless power transmitter product supporting WPC’s MP-A1/MPA2 medium power coil configurations. The transmitter includes an industry-leading 32-bit Arm® Cortex®-M0 processor offering a high level of programmability while consuming ultra-low standby power meeting the Energy Star requirement. In addition, the microcontroller empowers the users to customize features such as LED patterns, buzzers, and Foreign Object Detection (FOD) threshold settings. The P9240A is available in a Pb-free, space-saving VFQFPN 5mm x 5mm, 40-pin package. The device is rated over an operating temperature range of -40 °C to +85 °C.

NOTICE: This device is restricted to high-volume and strategic applications only.

特長

  • VIN range: 4.25V to 21V
  • Compatible with WPC-1.2.1 medium power specifications
  • Up to 15W of power transfer
  • High efficiency
  • Proprietary slew rate control; improves EMI performance and eliminates the EMI filter
  • Low Standby and Sleep mode power; meets Energy Star requirements
  • Integrated step-down switching regulator
  • Simultaneous voltage and current demodulation
  • Integrated 32-bit Arm Cortex-M0 Processor
  • Supports I²C interface

製品比較

アプリケーション

  • Charging mats or pads
  • Tablets
  • Portable instruments

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.44 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 3.74 MB
EOL通知 PDF 540 KB
EOL通知 PDF 543 KB
ホワイトペーパー PDF 627 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models