タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | SXLG0004JF-A |
Pkg. Previous Code | P4Q1-65-721 |
JEITA Standard | - |
Package Status | Active |
Package Type | EFLIP(LGA) |
クラス | Dic |
Package Code | pkg_11317 |
Lead Count | 4 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 1.28mm |
幅 | 1.28mm |
Thickness | 0.25mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 1.28 x 1.28 x 0.25 |