タイトル 情報
Pkg. Name PLBG0697KA-A
Pkg. Previous Code P697F1-50-GAD-2
JEITA Standard P-LFBGA697-16x16-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_2928
Lead Count 697
Pb (Lead) Free Yes
長さ 16mm
16mm
Thickness 1.42mm
Pkg. Dimensions (mm) 16 x 16 x 1.42

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 278 KB
Carrier/Package PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 65 KB
4 items