タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG1296FE-A |
Pkg. Previous Code | P1296F5-100-TA3 |
JEITA Standard | P-HBGA1296-37.5x37.5-1.00 |
Package Status | Active |
Package Type | HBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7707 |
Lead Count | 1296 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 37.5mm |
幅 | 37.5mm |
Thickness | 3.51mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 37.5 x 37.5 x 3.51 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 250 KB | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 82 KB | |
4 items
|