タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRBG0484DA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P484F1-127-RND-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-BGA484-35x35-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | BGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_7757 |
Lead Count | 484 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 35mm |
幅 | 35mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.53mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
35 x 35 x 2.53 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 239 KB | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 183 KB | |
4件
|