タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0500DB-A |
Pkg. Previous Code | P500S9-127-H6-1 |
JEITA Standard | P-HBGA500-40x40-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | HBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7809 |
Lead Count | 500 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 40mm |
幅 | 40mm |
Thickness | 2.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 40 x 40 x 2.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
Carrier/Package | PDF 149 KB | |
Carrier/Package | PDF 35 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 37 KB | |
5 items
|