タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0575GA-A |
Pkg. Previous Code | P575F1-80-KNC-1 |
JEITA Standard | P-FBGA575-23x23-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | FBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7973 |
Lead Count | 575 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 23mm |
幅 | 23mm |
Thickness | 1.81mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 23 x 23 x 1.81 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 281 KB | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 482 KB | |
4 items
|