タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PVLG0052KA-A |
Pkg. Previous Code | P52FC-50-AN1-1 |
JEITA Standard | P-VFLGA52-5x5-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | VFLGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8022 |
Lead Count | 52 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 5mm |
Thickness | 0.86mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5 x 5 x 0.86 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 232 KB | |
Carrier/Package | PDF 746 KB | |
Carrier/Package | PDF 298 KB | |
Carrier/Package | PDF 200 KB | |
Carrier/Package | PDF 68 KB 英語 | |
パッケージ外形図 | PDF 347 KB | |
6 items
|