タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PTSP0020JE-A |
Pkg. Previous Code | S20GS-65-300B-2 |
JEITA Standard | P-TSSOP20-0300-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | TSSOP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8310 |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 6.65mm |
幅 | 6.1mm |
Thickness | 1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 6.65 x 6.1 x 1.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 205 KB | |
Carrier/Package | PDF 154 KB | |
Carrier/Package | PDF 39 KB | |
Carrier/Package | PDF 75 KB 英語 | |
パッケージ外形図 | PDF 10 KB | |
5 items
|