タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PVQN0052KB-B |
Pkg. Previous Code | P52K9-50-9FE-1 |
JEITA Standard | P-HVQFN52-8x8-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HVQFN |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8321 |
Lead Count | 52 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 8mm |
幅 | 8mm |
Thickness | 1mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 8 x 8 x 1 |