タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0096KB-A |
Pkg. Previous Code | P96F1-50-BAP-1 |
JEITA Standard | P-LFBGA96-6x6-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_9156 |
Lead Count | 96 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 6mm |
幅 | 6mm |
Thickness | 1.3mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 6 x 6 x 1.3 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 219 KB | |
Carrier/Package | PDF 376 KB | |
Carrier/Package | PDF 195 KB | |
Carrier/Package | PDF 197 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 143 KB | |
Carrier/Package | PDF 47 KB 英語 | |
6 items
|