概要
説明
The ISL24837A contains a programmable 10-bit, 8-channel gamma DAC generator, a programmable 10-bit, 4-channel level shifter reference generator with external gain control, a trimmed bandgap voltage reference, and a digitally-controlled VCOM calibrator.
特長
- 8 Programmable 10-bit Gamma Voltages with Bandgap-Trimmed Reference
- 4-Channel, 10-bit Programmable Amps with Feedback Inputs for Level Shifter Reference Voltages
- Integrated Programmable VCOM Calibrator
- 1 VCOM Op Amp
- 2 Banks of EEPROM Storage, Rewriteable >300 Times
- 10-bit Resolution on all DACs
- 20ms DAC Loading Time at Power-On
- Analog Supply: 12V to 18V @ 15mA (Unloaded)
- Digital Supply: 2.5V to 3.3V @ 1mA (Unloaded)
- I2C Interface
- Pb-free (RoHS Compliant)
製品比較
アプリケーション
- TFT-LCD Column Driver Reference Generator
- General-Purpose Reference Voltage Generators
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 723 KB | |
データシート-簡略版 | PDF 159 KB | |
トレーニング | PDF 258 KB | |
トレーニング | PDF 325 KB | |
EOL通知 | PDF 1.17 MB | |
アプリケーションノート | PDF 564 KB | |
製品変更通知 | PDF 135 KB | |
アプリケーションノート | PDF 357 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。