概要
説明
The RAA305315GBM is a general-purpose Optical Image Stabilization (OIS) driver IC. This compact, single-chip IC integrates a 32-bit RISC microcomputer and DSP in the control block, along with the hall signal processing circuit and VCM driver in the driver block. It supports both open and closed-loop autofocus (AF) control.
特長
- Driver Block
- IS
- 2 channels H-bridge drivers
- 2 channels Hall signal processing circuits
- 12bit-ADC with 6 channels input selector
- Configurable for VCM/Piezo/SMA drive
- PWM/Linear drive
- AF
- H-bridge AF driver for Bi-direction setting
- 1 channel Hall signal processing circuits
- Configurable for VCM drive
- Linear drive
- IS
- Controller
- 32-bit Arm® Cortex®-M0+ RISC CPU
- Code Flash ROM (32KB)
- RAM (4KB) for program
- DSP
- SPI for gyro sensor
- Timer (16-bit) 4 channels
- IIC serial interface 1 channel
- General-purpose I/O 8 lines (with interruption function)
- Clock frequency : Built-in PLL (x4, x6, x8, x12, x16)
- Power-on reset (POR), thermal shutdown (TSD)
- Power Save mode
- IS/AF driver control synchronized signal from the image sensor
製品比較
アプリケーション
- Smartphones
- Tablets
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 898 KB | |
EOL通知 | PDF 144 KB 英語 | |
プレスリリース | PDF 131 KB 英語 , 简体中文 | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。