メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

新しいE/Eアーキテクチャへの対応を実現するため、車載ゲートウェイアプリケーション用のハードウェア、ソフトウェアを完備した開発環境を提供します。

特長

  • MCUコアのSoC内蔵に加え、従来別々に必要であった制御用MCUドメインとアプリケーション用SoCドメインを1つのボードに搭載することでコンパクト化とBoMコスト削減を実現。
  • コアとなるSoC・PMIC・メモリを搭載したCPUボード及びインターフェース用ボードで構成された開発ボードにより、多様なネットワークへ対応。
  • CAN FDを16ch( マルチ機能でLIN x16ch, SENT x8chとして使用可), FlexRayを2ch, PCIe V4.0 x2 Lanesを2ch, イーサ用5G-USXGMIIを3ch サポート。
  • CPUボードにR-Car S4, LPDDR4x-3200メモリ, HyperFlashTMメモリを搭載してコアシステムを実現しており、設計の容易化により市場投入期間短縮に貢献。
  • R-Car 向けに開発されたPre-regulator及びPMICの組み合わせにより、様々な電源電圧の複雑な制御を実現し、高い電力効率とBOMコスト削減を両立。また、ISO 26262に準拠したASIL-Dまでの機能安全要件に対応可能。

アプリケーション

  • Gateway and domain control

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 2.42 MB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 1.02 MB
回路図 ログインしてダウンロード ZIP 4.47 MB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 1.58 MB 英語
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 5.22 MB 英語
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 5.55 MB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード XLSX 6.40 MB
7件

ビデオ&トレーニング