メインコンテンツに移動
ご購入
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
74FCT3807S - Low Skew 1 to 10 Clock Buffer
Improved jitter performance, smaller package

概要

説明

The FCT20807 is a 2.5V compatible, high speed, low noise, 1:10 fanout, non-inverting clock buffer. The large fanout from a single input reduces loading on the preceding driver and provides an efficient clock distribution network. Providing output to output skew as low as 150ps, the FCT20807 is an ideal clock distribution device for synchronous systems. Multiple power and grounds reduce noise. Typical applications are clock and signal distribution.

特長

  • High frequency > 150MHz
  • Guaranteed low skew < 150ps (max.) between any two outputs
  • Very low duty cycle distortion < 300ps
  • High speed: propagation delay < 3ns
  • Very low CMOS power levels
  • TTL compatible inputs and outputs
  • 1:10 fanout
  • Maximum output rise and fall time < 1.25ns (max.)
  • Low input capacitance: 3pF typical
  • 2.5V supply voltage
  • Available in SSOP and QSOP packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models