概要
説明
The 74FCT3807S is a low skew, single input to ten output, LVCMOS clock buffer that offers a best-in-class additive phase jitter of sub 50fs.
特長
- Low additive phase jitter RMS: 50fs
- Low skew outputs (50ps)
- Packaged in 20-pin TSSOP, SSOP, QSOP, and QFN packages, Pb (lead) free
- Operating voltages of 1.8V to 3.3V
- Input/Output clock frequency up to 200MHz
- Advanced, low-power CMOS process
- Extended temperature range: -40 °C to +105 °C
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Low-jitter LVCMOS Fanout Clock Buffers by IDT
This video overviews the LVCMOS Fanout Buffers, showcasing their best-in-class performance with extremely low phase jitter, minimal output skew, and low power consumption, along with other competitive features.
Video List