概要
説明
The MPC94551 is a CMOS 1:4 fanout buffer. The MPC94551 is ideal for applications requiring lower voltage.
特長
- 1:4 CMOS fanout buffer
- 300 ps output to output skew
- I/O frequency up to 160 MHz operation
- Non-inverting output clock
- 3.3 V supply voltage
- Output Enable mode tri-states outputs
- -40°C to 85°C industrial temperature range
- Standard 8-lead SOIC package
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。