メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
551S - Low Skew 1 to 4 Clock Buffer
Improved jitter performance, smaller package, 1.8V to 3.3V supply voltage

概要

説明

The 551 is a low cost, high-speed single input to four output clock buffer. Part of Renesas' ClockBlocksTM family, this is our lowest cost, small clock buffer. See the 552-02B for monolithic dual version of the 551 in a 20 pin QSOP. IDT makes many non-PLL and PLL based low skew output devices as well as Zero Delay Buffers to synchronize clocks. Contact Renesas for all of your clocking needs.

特長

  • Low skew (250 ps) outputs
  • Pb-free packaging
  • Low cost clock buffer
  • Packaged in 8-pin SOIC
  • Input/Output clock frequency up to 160 MHz
  • Non-inverting output clock
  • Ideal for networking clocks
  • Operating Voltages of 3.3 and 5.0 V
  • Output Enable mode tri-states outputs
  • Advanced, low power CMOS process
  • Commercial and industrial temperature versions

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター