メインコンテンツに移動

概要

説明

Dual Channel DDRII/III Zero Delay Buffer

特長

  • High performance, low jitter zero delay buffer
  • I2C for functional and output control
  • Dual bank 1-6 differential clock distribution
  • 2 separate feedback in & out for input to output
  • synchronization for each bankSupports up to 4 DDR DIMMs
  • Supports up to DDRII - 1066MHz
  • Supports up to DDRIII (1.8V core) - 1333MHz

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models