概要
説明
リモートI/O機器の開発に向けて、具体的なアプリケーションを想定したリファレンス・デザイン・ソリューションとして、「リモートI/Oトライアルキット」を提供します。同ソリューションは、産業機器のシステムそのものをリファレンス・デザインとして提供するもので、実際のリモートI/Oに近い形状のモジュールの他、ソフトウェア、ドキュメント、回路図で構成されており、ワンパッケージで無償貸出いたします。
- 製品開発期間の大幅短縮に貢献
システム全体におけるBOM(Bill of Materials)コストの最適化や安全規格の考慮、産業イーサネット通信プロトコル協会のコンフォーマンス取得といった、システム構築に必要な考慮や 最適化を踏まえたシステム構成を提供。これにより、開発開始から認定取得までにかかる工数を、大幅に削減可能。(当社比で従来開発より約60%削減可能) - 同一のハードウェア構成で複数のプロトコルに対応するリモートI/O機器の開発を容易に実現
トライアルキットに搭載されたR-IN32M3シリーズがEtherCAT、CC-Link IE、EtherNet/IP、PROFINETなどのプロトコルに対応しているため、ユーザーは全く同一のハードウェア構成で複数のプロトコルに対応し たリモートI/O製品を容易に実現できる。また同トライアルキットに使用しているプリント基板は、R-IN32M3シリーズがイーサネット通信PHY LSIや産業イーサネット通信に必要なサイズのメモリを内蔵していることにより、低コスト且つ小型に設計されている。
特長
- 24V digital output
- NPN type: 16 channels
- Rated output voltage: 24V
- Rated output current: 0.1A/channel, 2A/module
- 24V digital input
- NPN type: 16 channels
- Rated output voltage: 24V
- Rated output current: Under 4 mA/channel
- Power supply
- Rated voltage: 24V
- Internal consumption curren: Under 100mA
アプリケーション
- リモートI/O