産業用イーサネット通信には、EtherCAT、Ethernet/IP、Profinet(RT)、CC-Link、Modbus TCPなどの複数の通信プロトコルをサポートする確実性、高速処理、柔軟性が必要です。 これらの強力なソリューションにはEtherPHYも搭載されており、産業用イーサネットアプリケーションに特有の課題にも対応できるように開発されています。 ルネサスのR-INエンジン技術を搭載し、リアルタイムOSアクセラレータとイーサネットアクセラレータを内蔵し、高速・高精度な通信制御を実現します。
注目の製品
RZ/T2M
ACサーボなどの産業機器に求められる高速処理やリアルタイム応答性、産業イーサネット対応、機能安全などを実現する最上位のリアルタイム制御向けMPU
RZ/N2L
TSN対応ギガビットイーサネットスイッチ搭載。産業機器にネットワーク機能を容易に付加できる、産業イーサネット通信用MPU
RZ/T1
産業設備のリアルタイム制御とネットワーク化をワンチップで実現するマイクロプロセッサ
RZ/N1D
5つのイーサネットポートと最新リダンダンシープロトコルに対応でPLCなど産業ネットワークのマスター機器に最適
RZ/N1S
大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能
RZ/N1L
プロトコル専用H/W(EtherCAT/SercosⅢ)+ R-INエンジンで主要な産業プロトコルを網羅

プロダクトセレクタ: マルチプロトコル通信
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
R-IN32M3産業用イーサネットモジュールで一石三鳥 | ブログ | 2020年8月18日 |