Renesas Starter Kit+ for RZ/T1
Renesas Starter Kit+ for RZ/T1は、RZ/T1開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e2 studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/T1の評価を始めることができます。是非...
RZ/T1グループは、リアルタイム処理に向けて設計された、Arm® Cortex® -R4 Processor with FPUを採用し、最大600MHzでの高速動作が可能です。またキャッシュメモリ経由でのアクセスを不要とし、確定的な高リアルタイム応答処理を実現できる密結合メモリを搭載し、CPUからキャッシュメモリを介さずに、高速なアクセスを可能とします。 産業イーサネット通信用アクセラレータである「Renesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)」を搭載した製品では、ハードウェアRTOS(HW-RTOS)によりリアルタイム性を損なうことなく、各種産業イーサネット処理との両立が可能です。 また、各種アブソリュートエンコーダプロトコルに対応した、エンコーダインタフェースを搭載した製品では、高精度なモーションコントロール・アプリケーションに最適です。RZ/T1では、EnDat2.2、BiSS®-C、A-format™、Tamagawa、HIPERFACE® DSLの各プロトコルのエンコーダをサポートしております。
提供する開発環境で動作するエンコーダプロトコルのサンプルコードや産業ネットワークプロトコルの評価版を提供していますので、直ぐに評価を開始することが可能です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
USBドライバ マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
|
USB | ルネサス |
AP4, Applilet 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
|
Code Generator | ルネサス |
コード生成プラグイン GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
|
Code Generator | ルネサス |
RZ/T1用産業ネットワーク プロトコルスタック RZ/T1はEtherCAT®、EtherNet/IP™、PROFINET®等複数のプロトコルに柔軟に対応いたします。
|
Protocol Stack | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
HW-RTOS(ハードウェアRTOS) HW-RTOSはリアルタイムOSをハードウェア化したものです。
|
Other Hardware | ルネサス |
6件
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-その他 | ログインしてダウンロード ZIP 11.61 MB English | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ログインしてダウンロード ZIP 51 KB English | |
PCB設計ファイル | ログインしてダウンロード ZIP 11 KB English | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ログインしてダウンロード EXE 76.94 MB | |
4件
|
Renesas Starter Kit+ for RZ/T1は、RZ/T1開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e2 studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/T1の評価を始めることができます。是非...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Longevity |
Carrier Type |
Family Name |
Series Name |
Group Name |
CPU Architecture |
Main CPU |
Sub CPU |
Floating Point Unit |
Bit Length |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
ECC SRAM |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Pitch (mm) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Number of Supply Voltage(s) (#) |
Supply Voltage (V) |
I/O Ports |
DMAC or DTC |
DMA (ch) |
Temperature Sensor (ch) (#) |
Power-On Reset |
Watchdog Timer (ch) |
External Memory Bus (bit) |
DRAM I/F |
3D GPU |
Accelerator |
Temp. Range |
External Interrupt Pins (#) |
LVD or PVD |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Operating Freq of Sub CPU (Max) |
Sub-clock (32.768 kHz) |
On-chip Oscillator |
Ethernet speed |
Ethernet (ch) |
EtherCat (ch) (#) |
USB Ports (#) |
USB FS (host ch/device ch) |
USB HS (host ch/device ch) |
USB SS (host ch/device ch) |
PCI Express (generation and ch) |
SCI or UART (ch) |
SPI (ch) |
QSPI (ch) |
OSPI (ch) |
I2C (#) |
I3C (ch) |
CAN (ch) |
CAN-FD (ch) |
Wireless |
IrDA |
LIN (#) |
SDHI (ch) |
High Resolution Output Timer |
PWM Output (pin#) |
32-Bit Timer (ch) |
16-Bit Timer (ch) (#) |
8-Bit Timer (ch) |
Standby operable timer |
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) |
RTC |
16-Bit A/D Converter (ch) |
14-Bit A/D Converter (ch) |
12-Bit A/D Converter (ch) |
10-Bit A/D Converter (ch) |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) |
16-Bit D/A Converter (ch) |
12-Bit D/A Converter (ch) |
10-Bit D/A Converter (ch) (#) |
8-Bit D/A Converter (ch) |
Analog Comparator (ch) |
OPAMP (ch) (#) |
PGA (ch) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Graphics LCD Controller |
MIPI Interfaces (DSI) (ch) |
MIPI Interfaces (CSI) (ch) |
Camera I/F (Parallel) |
Image Codec |
2D Drawing Engine |
Segment LCD Controller |
SSI (ch) |
Security & Encryption |
Debug Interface |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R7S910035CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 544 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 300 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 18.53133 | ||
R7S910036CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 544 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 300 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 23.45278 | ||
R7S910028CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | |||
R7S910027CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 30.15744 | ||
R7S910026CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 29.9208 | ||
R7S910025CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 26.293 | ||
R7S910018CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | Cortex-M3 | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | R-IN Engine | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 150 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 34.66444 | ||
R7S910017CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | Cortex-M3 | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | R-IN Engine | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 150 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 33.2244 | ||
R7S910016CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | Cortex-M3 | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | R-IN Engine | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 150 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 31.0236 | ||
R7S910015CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | Cortex-M3 | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | R-IN Engine | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 150 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 24.22333 | ||
R7S910013CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 0 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | |||
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 0 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 24.57333 | |||
R7S910011CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 544 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 0 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 21.06633 | ||
R7S910006CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 0 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 17.543 | ||
R7S910002CBG#AC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2032 12月 | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 544 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 2.3 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 0 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 16.12822 | ||
R7S910002CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 544 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 0 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 15.50022 | ||
R7S910006CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 0 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 16.86983 | ||
R7S910007CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 0 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | |||
R7S910011CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 544 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 0 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 20.2833 | ||
R7S910013CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 0 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 28.429 | ||
R7S910015CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | Cortex-M3 | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | R-IN Engine | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 150 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 23.34483 | ||
R7S910016CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | Cortex-M3 | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | R-IN Engine | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 150 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 28.09061 | ||
R7S910017CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | Cortex-M3 | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | R-IN Engine | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 150 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 27.1876 | ||
R7S910018CBA#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | Cortex-M3 | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | R-IN Engine | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 150 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 31.5624 | サンプルを入手, | |
R7S910025CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 20 | ||
R7S910026CBA#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 450 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 27.07517 | サンプルを入手, | |
R7S910027CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 26.25 | ||
R7S910028CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 1568 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 600 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | |||
R7S910035CBA#BC0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 544 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 300 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | |||
R7S910036CBA#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | RZ | RZ/T | T1 | Arm | Cortex-R4F | No | Double/Single | 32 | 0 | 0 | 544 | はい | 320 | FBGA | 0.8 | 17 x 17 x 1.75 | 2 | 3 - 3.6 | 209 | DMAC | 32 | 1 | いいえ | 2 | 8,16,32 | SDRAM | No | No | Tj = -40 to +125°C | 16 | いいえ | 300 | 0 | いいえ | はい | 10M/100M | 2 | 1 | 1 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | No | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 23 | 1 | 24 | 0 | いいえ | 0 | いいえ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | JTAG/SWD | 3 | 22.59739 | サンプルを入手, |