メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RZ/T1は、RZ/T1開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e2 studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/T1の評価を始めることができます。是非、本製品にてRZ/T1の性能や機能をご体験ください。

製品注意事項

Renesas Starter Kit+ for RZ/T1 Product Note (2017年1月17日)
該当する製品:全製品
注意事項:本評価ボードはEMC試験で定めるケーブル長3mの条件で、EtherCAT通信の動作確認を実施しています。

特長

  • LANポートを3ポート搭載し、標準イーサネット、産業イーサネット通信が評価できます。
  • USBポートを1ポート搭載し、RZ/T1のUSBホスト/ファンクション機能が評価できます。
  • DSMIFコネクタを用いてRZ/T1のΔΣI/Fが評価できます。
  • 評価に使用できるPMODコネクタx2、CANコネクタx2が搭載されています。
  • 64MバイトのSDRAMx2、64MバイトのNORフラッシュメモリx2、64Mバイトのシリアルフラッシュx1が搭載されています。
  • 使いやすいGUIによって周辺ドライバコードの生成も可能な、統合開発環境e2 studioは、ダウンロードしてご利用頂けます。
  • Arm JTAG20コネクタに加えて、トレースデバッグに使えるMictor38コネクタも搭載されています。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
  • EtherNet/IP、PROFINETの認証試験の合格実績があります。
    使用プロトコルスタック:株式会社シェルパ社製スタック(EtherNet/IP, PROFINET 共)
    認証バージョン EtherNet/IP:CT15. PROFINET IO Device V2.34

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 14.21 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ISO 1,126.79 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 76.94 MB
4件

サンプルコード