概要
説明
新規ご採用につきましては推奨いたしません。
PS9308L, PS9308L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。 PS9308L, PS9308L2 は既存の 8 ピン DIP に比べ,実装面積が約 50%減少となる 6 ピン SDIP パッケージを採用しています。 高耐ノイズ (高 CMR),高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。 PS9308L は,表面実装用リード・フォーミング品です。 PS9308L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/µs MIN.)
- 8 ピン DIP に比べ実装面積約 50%削減
- 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS9313L2)
- 応答速度が速い(tPHL = 500 ns MAX., tPLH = 750 ns MAX.)
- 伝達遅延ばらつきが小さい(tPLH – tPHL = 220 ns TYP.)
- パルス幅ひずみが小さい(|tPHL – tPLH| = 220 ns TYP.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- オープン・コレクタ出力
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
SEMKO 認定品 (EN 60065, EN 60950)
DIN EN60747-5-5 (VDE0884-5):2011-11 認定品:No. 40024069 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 459 KB 英語 | |
カタログ | PDF 5.67 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.29 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
Product Advisory | PDF 202 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。