メインコンテンツに移動

概要

説明

RV1S9231A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT のゲート駆動用に最適です。

特長

  • 沿面距離が長い (8.2 mm MIN,LSSO5)
  • 出力ピーク電流 (2.5 A MAX., 2.0 A MIN.)
  • 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 175 ns MAX.)
  • UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • 動作周囲温度125 °C (MAX.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5000 Vr.m.s. )
  • エンボス・テーピング対応品:RV1S9231ACCSP-10Yx#KC0:3500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    • UL :UL1577, Double protection
    • CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    • VDE :DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
製品変更通知 PDF 166 KB English
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
製品変更通知 PDF 163 KB English
ホワイトペーパー PDF 706 KB English , 简体中文
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models